Uutisiin

Uudet OM1-valmiskuidut

17.05.2016

OM1-valmiskuidut  

OM1-valmiskuidut

Phoenix Contact on tuonut markkinoille uudet valmiskuidut valokuitukaapelointiin.

Valmiskuituja on saatavana yksilöllisinä pituuksina ja erilaisina mm. LC-Duplex-, SC-Duplex-, ST- ja FSMA-pistoliitinyhdistelminä, ja ne tarjoavat erinomaiset optiset ja mekaaniset siirto-ominaisuudet. Suojausluokan IP20 valmiskuidut sopivat 10 GBit/s:n siirtonopeuksiin suojatuissa sisätiloissa, kuten tietokonekeskuksissa tai toimistoissa. IEC 61300-3:n mukaan valmiskuitujen välivaimennus on alle 0,3 dB ja heijastusvaimennus yli 35 dB. OM1-valmiskuidut (62,5/125 µm) täyttävät UL OFNR:n ja LSZH:n paloturvallisuusvaatimukset. Valmis tuote on UL-listattu esikonfiguroituna kaapelointiratkaisuna.