Uutisiin

Älykäs Ethernet Extender -järjestelmä

17.05.2016

Ethernet Extender -järjestelmä  

Ethernet Extender -järjestelmä laajoihin IP-verkkoihin

Phoenix Contactin Ethernet Extender -järjestelmä mahdollistaa ensimmäistä kertaa hallittavien ja ei-hallittavien Extendereiden plug & play -yhdistämisen jopa 20 km etäisyydellä.

Tämä yhteentoimivuus mahdollistaa kaikkien laitteiden ja reittien diagnostiikan IP:n kautta sekä laajojen IP-verkkojen erityisen taloudellisen verkotuksen. IP-tiedonsiirto on jo nykyään mahdollinen laajoissa Ethernet-verkoissa Ethernet-peruslaajentimien avulla. Verkotukseen käytetään valmiita 2-johtimisia kuparikaapeleita. Automaattinen topologian ja siirtonopeuden tunnistus säästää aikaa ja kustannuksia käyttöönotossa. Toinen järjestelmän merkittävä etu on ongelmaton laajennus käytön aikana ja muidenkin kuin point-to-point- ja linjatopologioiden käyttömahdollisuus. Etenkin laajoissa sovelluksissa, joissa vikaturvallisuus on tärkeää, redundanttinen rengasrakenne varmistaa IP-tiedonsiirron häiriöttömän toiminnan. Hallittava Ethernet Extender mahdollistaa myös Ethernet-peruslaajentimien keskitetyn diagnostiikan IP:n kautta. Järjestelmä ei siten reagoi vain muuttuneisiin toimintaedellytyksiin, vaan lisäksi varoittaa odottamattomista tapahtumista, kuten reitin heikentymisestä.