Asennusliittimemme ovat rakenteeltaan vakuuttavan kompaktit ja matalat.
Kiinteistöasennus voi olla nopeaa ja tilaa säästävää. Uudet UTI 6 -monikerrosliittimet sopivat jopa 10 mm²:n johdinpoikkipinnalle. Kaksi silloitusuraa kerrosta kohti takaavat aikaa säästävän kolmivaihejaon liitinkiskossa. Jokainen liitinpaikka voidaan merkitä yksiselitteisesti, ja se on helposti tunnistettavissa kaikissa liitinjärjestelmissä. Kaikki Phoenix Contactin nollajohdinerotusliittimet on varustettu kestävällä ja ruuvittomalla erotusohjaimella, mikä takaa helpon ja turvallisen N-erotuksen. Se lukkiutuu pääteasemiin. Ruuviliitännällä varustetut UTI-asennusliittimet ovat yhteensopivat Phoenix Contactin asennusjärjestelmän kanssa ja kuuluvat CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmään.
"$pageName"