Uutisiin

Piirikorttiliittimien pakkauskoot muuttuvat kesällä 2015

12.03.2015

Pakkauskokomuutos

Pakkauskokomuutoksella pyrimme vastaamaan asiakkaiden toiveisiin suuremmista pakkauskokoyksiköistä. Myös ympäristösertifiointimme ISO 14001 edellyttää meitä vähentämään pakkausmateriaaleja ja siitä kertyvää pakkausjätettä. Tällä toimenpiteellä saamme aikaan myös merkittävää ympäristönsuojelullista hyötyä.

Uudet pakkauskoot varustetaan alkuvaiheessa värillisellä pakkausetiketillä kertomaan muuttuneesta määrästä. Liittimien teknisiin ominaisuuksiin pakkauskokomuutoksella ei ole mitään vaikutusta. Muutosvaiheen aikana tulemme toimittamaan sekä vanhaa että uutta pakkauskokoa kunnes varastotilanteemme vakiintuu.

Tämä pakkauskokomuutos tapahtuu kesän 2015 aikana ja oheisesta listata voi katsoa mitä tuotteita muutos koskee ja miten pakkauskoot muuttuvat.