Phoenix Contactin QUINT POWER on maailman ensimmäinen yksilöllinen teholähde, joka toimitetaan haluttaessa myös valmiiksi konfiguroituna..
Ilmoituskynnykset ja ominaiskäyrät voidaan konfiguroida integroidun NFC-liitännän kautta langattomasti älypuhelimen tai tabletin avulla. Integroitu SFB-tekniikka (Selective Fuse Breaking Technology) antaa kuusinkertaisen nimellisvirran jopa 15 millisekunnissa ja laukaisee vakiojohdonsuojakytkimen luotettavasti. Rinnakkain kytketyt laitteet käyvät edelleen. Järjestelmän helppoa laajentamista varten käytettävissä on staattinen boost-tehoreservi (jatkuvasti 125 % nimellisvirrasta). Raskaiden kuormien käynnistämiseen on lisäksi käytettävissä dynaaminen boost-tehoreservi, joka toimittaa 200 prosenttia nimellisvirrasta viiden sekunnin ajan. Ennakoiva toimintovalvonta ilmoittaa järjestelmän kriittiset tilat ennen vian syntymistä. Yksi- ja kolmivaiheisten 24 V -teholähteiden integroitu kaasupurkausputki tarjoaa tehokkaan suojan häiriöitä vastaan ja toiminta-aika sähkökatkossa on yli 20 millisekuntia.
"$pageName"