Uutisiin

Kaapelin läpivientijärjestelmä kalustamattomien kaapeleiden nopeaan asennukseen

26.11.2015

CES Multigates  

Metallivahvisteiset kaapelin CES Multigates -läpivientilaipat

Esivalmistelluille kaapeleille tarkoitetun CES-sarjan lisäksi Phoenix Contact tarjoaa nyt myös CES Multigates -järjestelmän ratkaisuksi kaapeleille ilman pistoketta.

Uusien, metallivahvisteisten kaapelin läpivientilaippojen avulla kalustamattomat kaapelit voidaan viedä seinämän läpi nopeasti, edullisesti ja tilaa säästävästi. Näin voidaan asentaa luotettavasti jopa 37 johtoa. Kaksinkertainen kalvotiiviste, IP 66/67 -kotelointiluokka ja -40 °C ... +100 °C:n lämpötila-alueet mahdollistavat kaapelin läpivientilaippojen käytön myös ulkona. Lisäksi ne ovat UL 94 V-0 -listattuja sekä öljynkestäviä. Näin ne soveltuvat myös ankariin käyttöolosuhteisiin. Kaapelin läpivientijärjestelmää voidaan käyttää halkaisijaltaan 5 - 60 mm:n johdoille. Eri malleilla ja eri johtojärjestyksillä varmistetaan, että johtojen oikea yhdistelmä voidaan asentaa nopeasti sekä aikaa- ja tilaasäästävästi. Kaapelin läpivientilaipat asennetaan moduulilevyjen kanssa suoraan kytkentäkaapin pohjaan.