Uutisiin

M12-pyöröpistoliitin push-pull-pikalukituksella

12.03.2018

M12-pyöröpistoliitin push-pull-pikalukituksella  

M12-pyöröpistoliitin push-pull-pikalukituksella

Phoenix Contactin tuotevalikoimassa on nyt ensimmäiset push-pull-pyöröpistoliittimet.

M12-läpivientiliittimistä tarjolla ovat yksiosaiset versiot piirikortille aaltojuotokseen (A- tai D-koodaus) ja kaksiosaiset reflow-juottamiseen (A-, D- tai X-koodattuna). Lisäksi johdinversiot tulevat tarjolle (A- ja D-koodattuina). Tuotevalikoiman täydentävät kenttäkäyttöön soveltuvat pistoliittimet joko suora- tai kulmamallisina. Pistoliittimet lukittuvat nopeasti ja varmasti push-pull-pikalukitustekniikalla. Pistoliitin ponnahtaa takaisin, jos se ei ole lukkiutunut oikein. Pistokeyhteensopivuus takaa käytettävyyden kaikkialla maailmassa ja mahdollistaa kaapeloinnin yksinkertaisen laajentamisen. 360°:n suojaliitäntä varmistaa häiriöttömän tiedonsiirron iskuista, tärinästä ja muusta suuresta mekaanisesta kuormituksesta huolimatta. Siksi pyöröpistoliittimet soveltuvat erityisesti rautatieteollisuuden käyttöön.