Uutisiin

Uudet kompaktit ja vankat moninapapistoliittimet

29.11.2019

Kompaktit, vankat moninapapistoliittimet muovista ja metallista  

Kompaktit ja vankat HEAVYCON COM -moninapapistoliittimet

Phoenix Contact tarjoaa moottoreiden ja taajuusmuuntajien luotettavaan liitäntään tai automaatiotekniikan hajautettujen rakenteiden yksinkertaiseen kaapelointiin suorakulmaisia ja kompakteja teollisuuspistoliittimiä.

Uudet muoviset ja metalliset HEAYCON COM -kotelot nyt saatavilla. Johtavat pinnat ja tiivisteet tekevät metallikoteloista EMC-yhteensopivia ja varmistavat luotettavan suojan elektromagneettisia häiriöitä vastaan. Korkealaatuinen alumiinipainevalu ja korkeat suojausluokat takaavat hyvän korroosionkestävyyden. Lisäksi saatavana on myös sopivat kosketinosat.

Signaali- ja tehonsiirtoon on saatavana kiinteänapaisia kosketinosia push in- tai puristusliitännällä. Lisää käyttöturvallisuutta uuden suojauskonseptin ja kosketinosan ulkopuolisen PE-liitännän ansiosta. HEAVYCON compact -osat voidaan koodata ja näin mahdollistetaan useilla pistokkeilla varustettujen järjestelmien turvallinen käyttö.