Uutisiin

Suojausluokan IP65 paneeli-PC, jossa uusi prosessorisukupolvi

17.05.2016

Paneeli-PC IP65  

Kestävät paneeli-PC:t suojausluokassa IP65, varustettu Baytrail-prosessorilla

Phoenix Contact varustaa VMT 7000 -tuoteperheen paneeli-PC:t nyt uuden sukupolven Intel® Atom™ E3800 -sarjan prosessoreilla.

Paneeli-PC:t on varustettu Intel® Atom™ E3827 1,75 GHz -prosessorilla, joka on täydellisesti integroidun piirisarjan ja virtaa säästävän prosessorin yhdistelmä. Vähäinen virrankulutus näkyy myös lämmönluovutuksessa niin, että paneeli-PC ei vaadi tuuletinta. Käyttäjä saa laadukkaan teollisuus-PC:n, joka on varustettu teollisuusympäristöön sopivalla kosketusnäytöllä sekä kaikilla olennaisilla liitännöillä, ja jota voidaan käyttää useita vuosia energiatehokkaasti myös vaativissa teollisuusympäristöissä koneiden lähellä. Paneeli-PC:n kotelo on muotoiltu kauniisti ja valmistettu vankasta alumiinivalusta. IP65-suojausluokan pölysuojatut ja vedenkestävät kotelot sietävät sään vaikutuksia ja kosteutta. Laitteita voidaan lisäksi käyttää äärimmäisillä lämpötila-alueilla -20°C -- +55°C, joten ne soveltuvat myös nosturi- tai trukkisovelluksiin.