Uutisiin

Embeddedline-paneeli-PC:n laajennetut konfigurointimahdollisuudet

17.05.2016

Embeddedline-tuoteperheen paneeli-PC  

Embeddedline-tuoteperheen Multitouch-kykyiset paneeli-PC:t

Phoenix Contactin Embeddedline-paneeli-PC:t on varustettu uusilla toiminnoilla, jotka lisäävät niiden monipuolisuutta.

Käyttäjä voi valita Intel® Atom™ E3845 Quad-Core -prosessorin ja E3827 Dual-Core -prosessorin välillä, jolloin mahdollistetaan korkeampi lämpötila-alue. Lisäksi teollisuus-PC voidaan varustaa kestävällä 2,5 tuuman 240 GB SSD-levyllä. Vakiokäyttöjärjestelmän valitsevalle on saatavana Windows 7 Professional. Embeddedline-tuoteperheen laitteet suojausluokassa IP65 (etuosa), LED-tekniikka, Multitouch-ohjaus ja 7 - 18,5 tuuman näytöt yhdistävät houkuttelevan muotoilun suorituskykyiseen tekniikkaan. Tehokkailla Intel© Atom E3800 -sarjan (Baytrail) prosessoreilla ja Intel© HD -grafiikalla varustettuina ne soveltuvat etenkin prosessien visualisointiin. Vähäinen virrankulutus ja täysin tuuletiton toteutus varmistavat energiatehokkaan, pitkäikäisen ja huoltoystävällisen käytön ja seurannan.