Uutisiin

Uudet pyöröpistoliittimet vaativiin olosuhteisiin

07.06.2019

PRC-sarjan pyöröpistoliittimet  

PRC-sarjan pyöröpistoliittimet

Phoenix Contact täydentää PRC-sarjan IP-suojattujen pyöröpistoliittimien tuotevalikoimaansa.

Käänteiset kaapelipistoliittimet ovat luotettava ratkaisu kahden kaapelin välisiin liitäntöihin rakennus-, teollisuus- ja ulkokäytössä. Modulaarinen peruskotelo ja kosketinosat mahdollistavat lisäksi kulmalliset johdinlähdöt. Koteloita on saatavilla eri versioina 0, 45 ja 90 asteen lähtökulmiin, ja ne voidaan varustaa käyttötarkoituksen mukaan kosketinosilla pistukkakontakteja tai kosketinkontakteja varten. Käänteisiä pistoliittimiä ja kosketinosia on saatavilla kolmi- tai viisinapaisina versioina, ja niiden suojausluokka voi olla IP69K. Pyöröpistoliittimet on tarkoitettu enintään 35 A:n virroille ja 690 V AC:n (III/2) jännitteille. Ne ovat jopa 75 prosenttia kompaktimpia kuin tavanomaiset teollisuuspistoliittimet. Ne sopivat lisäksi hyvin sisä- ja ulkokäyttöön säänkestävän materiaalinsa ansiosta.