Uutisiin

Datapistoliitin Ethernet ja Profinet -pohjaisille järjestelmille

29.11.2019

Datapistoliitin Ethernet ja PROFINET -pohjaisille järjestelmille  

Datapistoliitin Ethernet ja PROFINET -pohjaisille järjestelmille

Phoenix Contact lisää tiedonsiirron laitepistoliitinvalikoimaa: uudet, kaksiosaiset M8-laitepistoliittimet sopivat etenkin kompakteihin laitteisiin, kuten SCADA-käyttöliittymiin tai kamerajärjestelmiin.

Nelinapaiset liitinkoskettimet on toteutettu D-koodauksessa ja mahdollistavat jopa 100 MBit/s (CAT5 IEEE 802.3 mukaan) tiedonsiirron Ethernet- ja PROFINET-ympäristöissä. Seinämäasennukseen saatavilla kierreholkki tai Press-fit-holkki. Kytkettynä laitteen liittimet täyttävät suojausluokan IP67. Erikoissuojatut mallit saatavilla vaativiin sähkömagneettisen (EMC) säteilyn sovelluksiin. M8-laitepistoliittimet vastaavat standardia IEC-61076-2-114 .ja soveltuvat enintään 4 A virralle ja 60 V jännittelle.