Uutisiin

Maailman pienin ODP-etäasema

09.02.2015

Langaton moduuli TC Mobile I/O X300  

Etäulkoasemien valvonta matkapuhelinverkon kautta TC Mobilella.

Phoenix Contactin uusi langaton moduuli TC Mobile I/O X300 on maailman pienin ODP-etäasema.

Matkapuhelinverkon kautta valvotaan helposti ja turvallisesti etäulkoasemilta lähetettyjä sekä analogisia että digitaalisia signaaleja. Releet voidaan etäkytkeä. Lisäksi integroidun kalenterin avulla releiden kytkentäajat voidaan määrittää yksilöllisesti. Ulkoasemallisten järjestelmien valvonta optimoidaan niin, että langaton moduuli kommunikoi ODP-etäasemana GRPS-matkapuhelinverkon kautta jatkuvasti ODP-palvelimen kanssa. Näin sekä online-arvoja että mennyttä dataa ja hälytyksiä – myös aikaleimallisia – voidaan siirtää Internetin kautta valvomoon. Siellä mittausarvot analysoidaan ja tallennetaan. Valvomossa käynnistetään kaikki keskeiset ja tärkeät toiminnot. ODP-palvelin huolehtii avoimesta tietoliikenteestä ilmoitusjärjestelmän ja valvomon välillä. Langaton moduuli on näin helppo ja edullinen vaihtoehto prosessien valvontaan ja ohjaamiseen.