Uutisiin

Pistoliittimen suora liitäntä piirikorttiin

17.05.2016

Piirikorttipistoliitin ja SKEDD-suorapistotekniikka  

Piirikorttipistoliitin ja SKEDD-suorapistotekniikka

Phoenix Contactin uusi SDC 2,5 -pistoliitin on ensimmäinen innovatiivisella SKEDD-suorapistotekniikalla ja Push-in-liitännällä varustettu piirikorttipistoliitin.

Uudet piirikorttipistoliittimet liitetään suoraan läpivientireikien kautta piirikorttiin. Etu: perusosaa ei tarvita ja voit näin säästää komponentti- ja prosessikustannuksia. Pistoliittimet liitetään ilman työkaluja piirikorttiin ja kiinnitetään integroitujen niittien avulla. SDC 2,5 -tuoteperhe soveltuu johdinpoikkipinnoille 0,2 mm² - 2,5 mm². Ne on tarkoitettu 12 A:n virroille ja 320 V:n jännitteille (IEC). Pistoliittimiä rasterissa 5,0 mm on saatavana aina 16-napaan asti. Push-in-liitäntä tekee laiteliitännästä entistäkin vaivattomampaa.