Uutisiin

Kotelot haponkestävästä teräksestä Ex-alueelle

27.04.2016

CLIPSAFE Ex-kotelot haponkestävästä teräksestä  

Suojakotelot haponkestävästä teräksestä Ex-alueelle

Phoenix Contactin uudet CLIPSAFE-suoja- ja liitinkotelot haponkestävästä teräksestä soveltuvat äärimmäisiin olosuhteisiin.

140 kestävää, ATEX- ja IECEx-hyväksyttyä vakiokoteloa on saatavana ovi- tai kansimalleina, yhdeksän syvyysvaihtoehtoa ja maks. koko 1000 x 1000 x 300 mm, ja ne suojaavat sovelluksia tehokkaasti teollisuusympäristöissä ja prosessiteknisillä alueilla. Käytännöllinen ovivaste voidaan vaihtaa yksilöllisesti asennustilanteen mukaan. Sama koskee asennuskulmaa. Erityinen ovi- ja kansitiiviste pysyy varmasti tiiviinä myös useiden avauskertojen jälkeen. Samalla tiivisteen kehys muodostaa poistouran, joka suojaa varmasti kosteuden ja lian sisäänpääsyltä. 135°:een avautumiskulma mahdollistaa helpon työskentelyn huolto- ja kunnossapitotapauksissa. Patentoidulla tiivistesuojalla sekä varmasti pysyvillä kiinnitysruuveilla varustetut laipat voidaan asentaa kotelon neljään sivuun. Clipsafe-kotelot kalustetaan asiakkaan toiveiden mukaan riviliittimillä ja läpivientiholkeilla sekä räätälöidään kierteillä, rei'illä ja suorakulma-aukoilla.