Uutisiin

Yleisliittimet alumiini- ja kuparikaapeleille

29.11.2019

UBAL-yleisliittimet alumiinikaapeleille  

Alumiini- ja kuparikaapeleiden nopea asennus UBAL AlCu-liittimiin

Phoenix Contactin uusiin UL-hyväksyttyihin UBAL Al/Cu-liittimiin voidaan asentaa alumiini- ja kuparikaapeleita nopeasti, helposti ja varmasti.

Kaapeleiden esikäsittelyn helpottamiseksi liitäntäosat on esirasvattu hapettumisenestoaineilla. Liitinrunko on valmistettu alumiiniseoksesta. Tämän lyijyttömän tinapinnan ansiosta samaan liittimeen voidaan johdottaa sekä alumiini- että kuparikaapeleita.

Huoltovapaa kuusiokoloruuviliitäntä momenttiavaimella takaa kaapeleiden liittämisen suurella kiristysmomentilla. Liitinrunko soveltuu jäykkien ja monijohtimisten alumiini- ja kuparikaapeleiden liittämiseen aina 240 mm²:n poikkipintaan saakka.

UBAL 240 -liitintä lukuun ottamatta kaikki vaihtoehdot voidaan asentaa vakioasennuskiskoon tai suoraan asennuslevyyn. Erittäin turvallinen kosketussuojakansien ansiosta. Yleisliittimet on oikosulkutestattu EN 61238-1 -standardin luokan A mukaan.