Uutisiin

Tehokkaat, turvalliset kytkentäreleet, joiden leveys on vain 6 mm

14.08.2015

Erittäin kompaktit PSRmini-turvareleet  

PSRmini tarjoaa vain 6 mm leveänä jopa 70 %:n tilansäästön ja täyden suorituskyvyn

Phoenix Contactin uusi PSRmini-turvamoduuli on maailman kapein turvarele, jonka suorituskyky vastaa suurta turvarelettä.

Vain 6 mm:n leveys ja pakko-ohjatut koskettimet takaavat korkean turvallisuuden. Käyttäjälle nämä kapeat moduulit merkitsevät jopa 70 % pienempää tilantarvetta. Moduuleilla on kattava testi- ja hyväksyntäpaketti, ja siksi niitä voidaan käyttää joustavasti myös standardit ylittävissä ulkotiloissa. Esimerkkeinä G3-yhteensopivuus ISA S71.04-1985:n mukaan erityisen korrosiivisissa olosuhteissa ja IECEx-sertifiointi, mikä helpottaa hajautettua asennusta Ex-alueen 2 sovelluksiin saakka. Normatiiviset, toistuvat tarkistukset prosessiteknisessä järjestelmässä voidaan suorittaa helposti visuaalisesti - suoraan laitteessa. Näin manuaalisia, aikaa vieviä ja vakioreleissä, jotka eivät ole EN 50205:n mukaan pakko-ohjattuja, usein välttämättömiä mittauksia ei vaadita. Yleisissä turvallisissa ohjausjärjestelmissä kytkentämoduulin ohjausvalvontaan pystytään lisäksi virhetapauksessa vaikuttamaan niin, että toistuva testi (Proof-testi) voidaan suorittaa täysin automaattisesti. Tämä parantaa tehokkuutta, koska seisokkiaikoja voidaan vähentää ilman laitteisiin tai asennuksiin vaadittavia lisäkustannuksia ja -aikaa.