Uutisiin

Liitä mottorit helposti ja nopeasti

16.02.2015

Liitä moottorit älykkäästi Push-in-tekniikalla  

Tilaa säästävät nelikerroksiset riviliittimet - jopa 4 mm², 32 A ja 600 V UL

Helppoa moottoriliitäntää varten Phoenix Contact tarjoaa nyt tilaa säästäviä nelikerroksisia riviliittimiä jopa 4 mm²:n poikkipinnoille, 32 A ja 600 V (UL) -arvoille Push-in-liitäntätekniikalla.

Helppo potentiaalijako kunkin kerroksen kytkentäpisteen kautta vähentää johdotukseen kuluvaa aikaa. Jokainen liitinpaikka on merkittävissä ja varustettu helppopääsyisellä koestusaukolla. 50 prosenttia pienemmällä pistovoimalla jäykät ja taipuisat holkilliset johtimet, joiden koko on 0,25 - 6 mm², voidaan liittää ilman työkaluja. Integroitu painike mahdollistaa täyseristetyn irrotuksen minkä tahansa työkalun avulla. Painike tunnistetaan käyttöelementiksi oranssista väristä ja näin estetään virheellinen liittimen käyttö. Taipuisat, vähint. 0,2 mm²:n johtimet voidaan liittää ilman johdinholkkia.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje