Uutisiin

Uusi DC-jännitteenmittausmuutin

26.11.2015

Jännitteenmittausmuutin MACX MCR-VDC  

Uusi jännitteenmittausmuutin signaalien valmisteluun

Uudella MACX MCR-VDC -jännitteenmittausmuuttimella voidaan mitata jopa 660 V DC:n tasajännitteitä ja muuttaa nämä normitetuiksi, analogisiksi signaaleiksi.

Moduuleita voidaan käyttää myös maadoitetuissa piireissä enimmäisjännitteeseen asti. Ne tarjoavat normin IEC 61010 turvamääräysten mukaisesti vahvistetun eristyksen piirilevyssä olevien ilma- ja pintavuotoreittien avulla. DC-mittausmuunnin on saatavissa Push-in- tai ruuviliitäntätekniikalla. Tuotteen konfigurointi suoritetaan kotelon yläosassa olevalla DIP-kytkimellä. Tällöin voidaan valittavan jännitteenmittausalueen lisäksi asettaa toivottu nimellissignaali. Porrastetut mittausalueet alkavat 0 - 24 V DC:n tehoista ja ulottuvat 0 - 550 V DC:n tehoihin. Nolla-/väli-tasauksella mittausalueet vaihtelevat ± 20 %, jolloin mittausalue kasvaa 660 V DC:hen. Tämä tasaus suoritetaan ilman työkaluja moduulin yläosassa olevalla Teach-in-Wheel-säätimellä. Näin toivottu nimellissignaali saavuttaa aina enimmäisarvonsa riippumatta olemassa olevan mittausjännitteen arvosta.