Uutisiin

Elektroniikkakotelot suorituskykyisille laitteille

09.03.2020

ICS-sarjan elektroniikkakotelot ja liitäntätekniikat  

ICS-sarjan elektroniikkakotelot ja liitäntätekniikat

Phoenix Contactin ICS-sarjan modulaariset asennuskiskokotelot nyt myös 50 mm:n levyisinä. Uusiin elektroniikkakoteloihin mahtuu jopa neljä piirikorttia ja tästä johtuen ne sopivat entistä tehokkaampiin automaatiokonsepteihin, kuten I/O-ryhmiin.

Asennuskiskoväyläliittimet mahdollistavat yksinkertaisen moduulien väliseen tietoliikenteen. Koko sarja kattaa nyt leveydet 20, 25 ja 50 mm sekä korkeudet 77, 100 ja 122 mm.

Standardisoituja laiteliitäntöjä, kuten RJ45, USB, D-SUB ja antennipistokkeita laajennetaan lisäksi kotelosarjan koodattavilla piirikorttipistoliittimillä. Pistoliittimet sopivat 3,5 mm ja 5,0 mm rastereille ja 16 A:n virroille ja 300 V:n jännitteille. Ne ovat yhteensopivia nykyisen liitinvalikoiman kanssa. Pistokeosiin integroitu koodauselementti tarjoaa luotettavan suojan väärinasentamista vastaan pistoliittimen ja perusosan ensimmäisellä liitäntäkerralla.