Uutisiin

Kytkimet vakaisiin koneverkkoihin

05.01.2017

2000-sarjan kaksi uutta kytkintä, joissa viisi ja kahdeksan kupariporttia  

Optimoitu koneenrakennuksen vaatimuksiin: uudet FL SWITCH 2000 -kytkimet

Phoenix Contactin uudet, FL Switch 2000 -sarjan älykkäät kytkimet mahdollistavat verkkojen nopean ja helpon konfiguroinnin ja valvonnan koneiden sarjavalmistuksessa.

Automaattinen vianmääritys ja -korjaus edellyttävät yhä älykkäämpiä verkkoja koneiden sarjavalmistuksessa. Nykyisin yleensä käytettävät peruskytkimet eivät voi enää vastata näihin vaatimuksiin. Uudet 2000-sarjan kytkimet tarjoavat sovelluskohtaiset konfigurointi- ja valvontamahdollisuudet koneverkkoon. Multicast-suodatustoiminnot ja redundanttiset mekanismit vähentävät verkon tietokuormitusta ja varmistavat tiedonsiirron myös ei-toivotuissa silmukoissa ja laitevioissa. Uudessa Unmanaged-tilassa nämä toiminnot ovat käytettävissä myös, kun kytkin on passiivinen laite verkossa. Laitekonfigurointi suoritetaan esim. SD-kortin avulla tai Smart Mode -painikkeella suoraan laitteessa.