Uutisiin

Sulakeliittimet eri käyttötarkoituksiin

22.08.2017

Push-in-liitäntäiset sulakeliittimet  

Push-in-liitäntäiset sulakeliittimet eri käyttötarkoituksiin

Phoenix Contactin uudet PT-sulakeliittimet tarjoavat kaikkiin sovelluksiin oikean sulakepitimen 5 x 20 mm:n, 6,3 x 32 mm:n ja tyypin C sulakkeille.

Kompaktien, vain 6,2 mm leveiden monikerrosliittimien avulla saavutat suuren liitäntätiheyden. LED-tilanäyttö osoittaa nopeasti vialliset sulakkeet, joihin päästään helposti käsiksi vaihtamista varten. Molemminpuolinen koestuskohta mahdollistaa sulakkeiden vaivattoman koestuksen. Yhtenäiset, kaksinkertaiset silloitusurat ja CLIPLINE complete -järjestelmätarvikevalikoiman vakiopistosillat tekevät potentiaalinjaosta helppoa. Ex nA -versiot sekä muodoltaan yhtenäiset erotus- ja veitsierotusliittimet täydentävät tuotevalikoiman.