Uutisiin

Suurvirtaläpivientiliitin suurten poikkipintojen nopeaan liitäntään

17.05.2016

Suurvirtaläpivientiliitin TW 95  

Tehokas: suurvirtaläpivientiliitin TW 95

Phoenix Contactin TW 95 -läpivientiliittimen T-LOX-liitäntätekniikka täydentää suurvirtaläpivientiliittimien tuotevalikoiman.

Liitin soveltuu 232 A:n virroille ja 1000 V:n jännitteille (UL: 600 V). Jousitoiminen vipuperiaate mahdollistaa suurten johdinpoikkipintojen (16 mm² - 95 mm²) luotettavan ja helpon liitännän. Johtimet tuodaan liittimeen ja värilliset vivut käännetään kiinni tavallisen ruuvimeisselin avulla.