Uutisiin

Kompaktit pistoliittimet LED-piirikorteille

17.05.2016

PTF-pistoliittimet  

Nyt myös 10 mm leveille piirikorteille: PTF-pistoliitin

Uuden PTF-pistoliittimen avulla liität nyt myös 10 mm leveät LED-piirikortit helposti ja luotetttavasti.

Integroitu lukitusmekanismi varmistaa turvallisen ja pysyvän liitännän piirikorttiin. Kompaktit pistoliittimet sopivat 10 A:n virroille ja 24 V:n (UL: 60 V) jännitteille. Pieni koko mahdollistaa käytön myös ahtaissa sovelluksissa, kuten kapeissa profiileissa. Tuotevalikoima sisältää 2- ja 4-napaiset syöttökomponentit sekä jatkosliittimet rasterissa 1,9 mm 8 mm leveille piirikorteille ja rasterissa 2,4 mm 10 mm leveille piirikorteille. Vain 4,2 mm korkeat, valkoiset pistoliittimet täyttävät IEC 60838-2-2:n vaatimukset. Ne soveltuvat erilaisiin LED-sovelluksiin rakennusten ja ympäristön valaistuksessa.