Uutisiin

Kalustettava pistoliitin helppoon moottoriliitäntään.

04.09.2019

Kalustettava pistoliitin moottoriliitäntään.  

Liitä moottorit nopeasti, vaivattomasti ja ilman erikoistyökaluja.

Phoenix Contactin uudet kalustettavat QPD-asennusjärjestelmän pistoliittimet on tarkoitettu erityisesti markiisien ja ulkokaihtimien moottoriliitäntöihin.

Vankka ja tärinänkestävä kotelo on luotettava käytössä, ja IP54-suojausluokka tekee siitä roiskevesi- ja pölysuojatun.

Liitäntä tapahtuu nopeasti ja helposti QUICKON-pikaliitännällä. Et tarvitse erikoistyökaluja. Johdot sovitetaan kätevästi paikan päällä leikkaavalla IDC-liitintekniikalla. Hattumutterin kiristäminen liittää käsittelemättömät johtimet ja muodostaa vedonpoiston automaattisesti. Tämä lyhentää liitäntäaikaa jopa 80 prosenttia.

Pistoliitin on saatavana nelinapaisena mallina, joka sisältää PE-liitännän ja se siirtää tehoa 400 V:n ja 17,5 A:n edestä. Voit liittää sen 0,5–1,5 mm²:n johtimiin.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260