Uutisiin

Yksinkertainen ja tarkka tehonmittaus

24.05.2018

Uusi Axioline F -tehonmittausmoduuli  

Uusi Axioline F -tehonmittausmoduuli

Axioline F I/O-järjestelmä kerää tarkkaa energia- ja tehodataa. Uusi tehonmittausmoduuli AXL F PM EF 1F laajentaa Axioline F -valikoimaa.

Käyttöönoton helpottamiseksi energian- ja tehonmittauksen tavallisimmat parametrit on määritetty valmiiksi. Tarvittaessa näitä parametreja voidaan muuttaa PDI-objektien avulla. Jopa 400 V/690 V:n jännite ja jopa 5 A:n vaihevirta ja nollajohdinvirta voidaan kytkeä suoraan, ilman muuntimia. Jos tämä ei riitä, mittausalueita voidaan laajentaa ulkoisilla muuntimilla. Mittausarvoista voidaan laskea muun muassa pätö-, lois- ja näennäisteho. Myös S0-impulssit ovat käytettävissä. Verkon laatua voidaan analysoida yliaaltojen siirtymisen (THD) perusteella. Häiriövirrat voidaan paikantaa yksinkertaisesti. Axioline F -kotelokonsepti ja turvallinen sähköinen erotus sallivat tehonmittausmoduulin asentamisen ilman lisätoimia läheisten I/O-moduulien eristämiseksi. I/O-järjestelmä tukee kaikkia yleisiä Ethernet-pohjaisia verkkoprotokollia ja on nopea, luotettava ja vaivatta asennettava.