Uutisiin

Uudet näyttökoot Visu+ HMI -laitteille

29.02.2016

HMI Visu+-ohjelmistolle  

HMI Visu+-ohjelmistolle

Phoenix Contact on laajentanut Visu+-ohjelmiston HMI-laitevalikoimaa neljällä uudella näyttömallilla.

Uudet näyttökoot 4,3", 9,0", 12,0" ja 15,4" tarjoavat enemmän mahdollisuuksia järjestelmän suunnittelussa. HMI:t on varustettu uusimmilla ARM Cortex-A8 -prosessoreilla. Parannetun prosessoritehon etuina ovat jopa kymmenen prosenttia nopeammat kuvanvaihtumis- ja vasteajat. Visu+-ohjelmiston visualisointitehtävät suoritetaan näin entistäkin kitkattomammin. Yksityiskohtaisia ja komplekseja käyttö- ja seurantaliittymiä voidaan luoda, ja pääsy koneisiin ja järjestelmiin voidaan muodostaa intuitiivisesti. 1 GB:n Flash-muisti ja 512 MB:n keskusmuisti tarjoavat riittävästi kapasiteettia laajoille visualisointikonsepteille.