Uutisiin

Mobiilit lämpösiirtotulostimet

27.04.2016

Mobiili käyttö paikan päällä  

THERMOMARK PRIME -korttitulostin ja kannettava THERMOFOX-tulostin soveltuvat merkintään paikan päällä

Phoenix Contactin THERMOMARK PRIME -korttitulostin ja kannettava THERMOFOX-tulostin rullamateriaalille soveltuvat paikallaan tapahtuvan käytön lisäksi myös mobiiliin käyttöön paikan päällä.

MARKING system -merkintäjärjestelmän monipuoliset toiminnot mahdollistavat liittimien, kaapelien ja johtimien sekä laitteiden ja järjestelmien merkinnän. Käytännölliset, akkukäyttöiset tulostimet käyttävät lämpösiirtotulostustekniikkaa. Täydellisesti integroitu merkintäohjelmisto mahdollistaa tulostustietojen suoran syötön. Lisäksi molemmat laitteet on yhdistettävissä ulkoiseen PC:hen ja niitä voidaan ohjata CLIP PROJECT -merkintäohjelmiston kautta. Tulostimet ladattavine suurtehoakkuineen ovat käyttövalmiina useita tunteja. Kattava merkintämateriaalien valikoima mahdollistaa laitteiden käytön erilaisissa sovelluksissa.