Uutisiin

Uudet yhdyskäytävät Modbus-Ethernet/IP:hen

18.06.2019

Sarjaliikennemuuntimet  yhdyskäytävät  

Modbus-laitteiden saumaton integraatio EtherNet/IP:hen

PhoenixContactin sarjaliikennepohjaisten muuntimien ja yhdyskäytävien tuoteperhe mahdollistaa erilaisten protokollien saumattoman integraation verkkoon tai yksinkertaisen migraation sarjaliikennepohjaisiin peruslaitteisiin nykyaikaisessa Ethernetissä.

Uudet Modbus-Ethernet/IP -yhdyskäytävät voivat integroida olemassa olevan Modbus-laitteen (TCP tai RTU Slave) Ethernet/IP-protokollaan. Modbus-rekisterit liitetään yksinkertaisesti ja helposti Ethernet/IP-protokollaan verkkopohjaisen hallinnan kautta.

Versioina on jopa neljä sarjapohjaista liitäntää (kukin RS-232/422/485) ja jopa kaksi Ethernet-RJ45-porttia. Yhdessä laajennetun lämpötila-alueen (−40...+70 °C) ja kattavan hyväksyntäpaketin (UL, IECEx, ATEX) kanssa yhdyskäytävät sopivat kaikille toimialoille.