Uutisiin

Älykäs UPS suojaa herkkiä AC-laitteita

04.02.2014

QUINT UPS AC-sovelluksiin  

AC-sovelluksiin tarkoitettu QUINT UPS tuottaa lähtöliitännässä puhtaan sinikäyrän

AC-sovelluksiin tarkoitettu QUINT UPS tarjoaa puhtaan siniaallon lähtöliitännässä ja suojaa näin herkkiä kuormia verkkohäiriöiltä ja sähkökatkoilta.

IQ-tekniikkaa käyttävä keskeytymätön teholähde QUINT AC-UPS varmistaa korkean järjestelmäkäytettävyyden 120 tai 230 V AC:n kuormille ja 500 VA:n teholle. Lähtöliitännässä käytettävissä on puhdas sinikäyrä niin, että myös herkkiä laitteita voidaan käyttää ilman häiriöitä 80 - 264 V AC -verkoissa. Teholähde on valmiiksi integroitu koteloon. Akun avulla teholähteestä tulee älykäs UPS-ratkaisu. Keskeytymätön virransyöttö varmistetaan siten sekä verkkokäytössä että sähkökatkon yhteydessä. Valitusta akusta riippuen saavutetaan jopa 40 tunnin toiminta-aika 15 W:n teholla tai vastaavasti 2 tunnin toiminta-aika 400 W:n teholla.

 


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260