Uutisiin

Push-in-potentiaalinjakoliittimien yksilöllinen konfiguroiminen

24.05.2018

Web-pohjainen PTFIX-konfiguraattori  

Voit koota helpolla tavalla tuotteita, joilla on haluttu napamäärä, asennustapa, väri, merkinnät ja muut ominaisuudet.

Potentiaalinjakojärjestelmä PTFIX on saatavana myös 4 mm²:n push-in-liitännällä varustettuna. Yhdistele ja asenna liittimiä yksilöllisesti.

Tyypistä riippuen niitä on saatavana 6, 12 tai 18 liittimellä varustettuna ja 11 eri värimuunnelmana. Perinteisen NS15 ja NS35 DIN-kiskoasennuksen ohella on saatavana laippasovitin suoraan asennukseen ja muunnelmia yleiskäyttöiseen liimausasennukseen. Uutta ovat myös sähköisesti erotetut 2,5 mm²:n liittimet, joiden kokoonpano on räätälöitävissä omaan tarpeeseen. Nämä kaksinapaiset elementit ovat mahdollisimman pieniä yksiköitä. Niitä voi yhdistellä keskenään ja kaikkien muiden saman nimellispoikkipinnan liitintyyppien kanssa. Uudella web-pohjaisella PTFIX-konfiguraattorilla kootaan helpolla tavalla tuotteita, joilla on haluttu napamäärä, asennustapa, väri, merkinnät ja muut ominaisuudet. Tilaaminen on helppoa, koska konfiguraatio on liitetty Phoenix Contactin verkkokauppaan.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260