Uutisiin

Teollinen UV-LED-väritulostin

24.05.2018

BLUEMARK ID COLOR, teollinen UV-LED-väritulostin  

UV-LED-tulostusmenetelmä tuottaa laadukkaat, heti käytettävät merkinnät

Phoenix Contactin uuden sukupolven Bluemark ID -tulostusjärjestelmät ovat kaikenkattava ratkaisu teolliseen merkitsemiseen.

Ympäristöystävällinen CMYK-tulostin BLUEMARK ID COLOR tuottaa enemmän kuin vain yhtä väriä ja hyödyntää kaikki väritulostuksen edut. Innovatiivinen UV-LED-tulostusmenetelmä tuottaa laadukkaat, heti käytettävät merkinnät. Skaalautuva tulostustarkkuus säätelee musteen kulutusta ja tulostusnopeutta optimaalisesti sovelluksen mukaan. Integroitu merkintäohjelmisto tukee sinua koko tulostusprosessin aikana. Voit tarkastella tulostustietoja suoraan 7 tuuman värikosketusnäytöltä. Intuitiiviset valikot ovat erityisen helppokäyttöiset.

BLUEMARK ID -laitteet tulostavat merkintöjä UC-, UCT- ja US-formaatin muovikorttien lisäksi myös alumiinille. Yli 1 300 merkintämateriaalin valikoimasta löytyy ratkaisut jokaiseen sovellukseen. Valinnainen etusyöttö tekee materiaalin käytöstä joustavaa. Automaattisen pinoamistoiminnon ansiosta BLUEMARK ID COLOR tuottaa yli 14 000 merkintää (väritulostus) tai 21 000 merkintää (yksiväritulostus) tunnissa. Integroidut rajapinnat sulauttavat tulostimen olemassa olevaan järjestelmään.