Uutisiin

Uusilla turvatoiminnoilla varustettu reititin

30.08.2017

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P  

mGuard P: turvallisuuden uusi lippulaiva Phoenix Contactilta

Phoenix Contactin FL MGuard RS4000 TX/TX-P v-turvareititin on varustettu laajalla lämpötila-alueella sekä ATEX- ja IECEx-hyväksynnöillä.

Firmware 8.5 lähtien tämä tuote sisältää lisää turvatoimintoja. Niihin kuuluvat DPI-syvätarkastusmoduulit (Deep Packet Inspection) OPC Classic- ja Modbus/TCP-protokollille datapakettien yksityiskohtaiseen tutkimiseen, sekä palomuurin redundanssitoiminnot VPN:llä ja ilman sitä. Lisäksi käytettävänä on 250-VPN-lisenssi, jonka avulla jopa 250 asemaa voi vaihtaa tietoja keskenään, sekä CIFS-eheysvalvonta suojaamaan järjestelmiä, joihin ei voida asentaa korjaustiedostoja. Erillisiä mGuard-käyttöoikeusvarmenteita ei näin tarvitse enää tilata tämän tuotteen mukana. Turvareititin voidaan integroida ISA-99:n tai IEC 62443:n mukaiseen monitasoiseen turvallisuuskonseptiin (Defense in Depth), ja se suojaa luotettavasti pieniä ja suuria tuotantoverkkoja.