Uutisiin

Räätälöity tarkasti järjestelmään sopivaksi

29.11.2019

Esiasetettu suojayksikkö CBMC  

Tehtaalla esiasetettu suojayksikkö sopii juuri haluamaasi käyttötarkoitukseen

Voit tilata monikanavaisten elektronisten suojayksiköiden CBMC...S-R-C kaksi uutta versiota omaan järjestelmääsi sopiviksi.

Integroidun tilatiedon ja etäresetoinnin avulla voidaan etävalvoa laitteen tilaa ja kytkeä lauenneita kanavia takaisin päälle. Näin uudet versiot yhdistävät kaksi ominaisuutta yhteen laitteeseen: ajansäästö asennuksessa ja mahdollisuus nollata laitteet etäohjauksena. Tämä säästää käyttöönoton ja huoltotoimenpiteiden kustannuksia.

Tallella ovat edelleen vakiintuneet ominaisuudet, kuten yhdellä LED-painikkeella tapahtuva ohjaus ja elektroninen lukitus, joka suojaa virta-arvojen tahattomalta muuttamiselta. Uusissa tuotteissa on luonnollisesti myös nämä ominaisuudet.

Lisäksi saatavissa on myös versio, joka täyttää NEC Class 2 -hyväksynnän vaatimukset. Suojayksiköiden tilausmäärä alkaen 1 kpl.