Uutisiin

Uudet piirikorttipistoliittimet modulaarisille elektroniikkakoteloille

17.05.2016

PSPT 2,5 -piirikorttipistoliittimet  

PSPT 2,5 -piirikorttipistoliittimet modulaarisille elektroniikkakoteloille

Phoenix Contact laajentaa piirikorttipistoliittimien valikoimaa modulaarisille ME- ja ME-MAX-elektroniikkakoteloille.

PSPT 2,5 -pistoliittimet tarjoavat vaivattoman Push-in-liitännnän sekä nopean johdotuksen ilman työkaluja myös vaikeissa asennusoloissa. Tuotteet sopivat 16 A:n virroille (IEC) ja 250 V:n jännitteille (IEC). Liitettävät johdinpoikkipinnat ovat 0,2 - 2,5 mm². Pistoliittimiä on saatavana kaksi-, kolmi- ja nelinapaisina versioina rasterilla 5,0 mm. Vaivaton käyttöpainike ja integroidut koestuspaikat nopeuttavat johdotusta ja helpottavat huoltoa. Yhdessä MSTBO 2,5 -perusosien kanssa voidaan toteuttaa kosketussuojatut piirikorttiliitännät ja näin elektroniikkakotelon turvallisempi kaapelointi.