Uutisiin

Uudet jännitevaihtoehdot alle 100 W

09.03.2020

QUINT POWER -teholähde  

QUINT POWER alle 100 W

Phoenix Contactin Quint Power -tuoteperheen 100 W teholähteet saatavana nyt myös 5 V ja 12 V erikoisjännitteillä. Kolme uutta yksivaiheista tehonlähdettä (5 ampeerin 5 V DC; 2,5 ampeerin ja 7,5 ampeerin 12 V DC) täydentävät valikoimaa tehoalueella 100 W asti.

Hyvä järjestelmäkäytettävyys tilatehokkaalla ratkaisulla, ennakoiva tilavalvonta ja tehoreservi ovat siten käytettävissä myös pienitehoisissa sovelluksissa. Käynnistä raskaat kuormat dynaamisella tehoreservillä, joka on 5 sekunnin ajan jopa 200 prosenttia nimellistehosta. Näin laajennat järjestelmääsi helposti staattisen tehoreservin avulla jatkuvaa tehoa jopa 125 prosenttia nimellistehosta. Etuina korkea 92,4 prosentin hyötysuhde, pitkä käyttöikä, pieni tehohäviö ja vähäinen lämpeneminen. Valittavat tehokynnykset tai DC OK -tilatieto mahdollistavat sovellukseesi lähtöparametrien valvonnan.. Ennakoiva toiminnan valvonta ilmoittaa kriittisistä toimintatiloista, jopa ennen kuin laitteistoon tulee vikoja. Teholähteissä on laaja DC-tulojännitealue: 88 V DC – 350 V DC. Ota Push-in-liitäntätekniikalla varustetut teholähteet nopeasti ja helposti käyttöön. Laitteen kapea ja litteä rakenne säästää tilaa myös kytkentäkaapissa.