Uutisiin

Uusi langaton Bluetooth-tukiasema ohjaustiedonsiirtoon

16.04.2013

Bluetooth-tukiasema vankassa IP65-kotelossa  

Bluetooth-tukiasema vankassa IP65-kotelossa

Uusi Bluetooth-tukiasema siirtää Ethernet-tiedostot luotettavasti jopa seitsemälle laitteelle – 250 metrin päähän, jopa kolme megabittiä sekunnissa.

Uuden laitteen ansiosta Bluetooth-tekniikan edut ovat nyt käytettävissä myös ohjaustiedonsiirrossa. Erilaisten optimointien, kuten QoS:n (Quality of Service) ja LLDP:n (Link Layer Discovery Protocol), ansiosta Bluetooth-tukiasema sopii erityisen hyvin Ethernet-pohjaisiin automaatioprotokolliin, joita ovat esimerkiksi PROFINET ja ProfiSafe, EtherNet/IP ja Modbus-TCP.

 

Häiriötön monipisteyhteys
Langaton tukiasema voi käyttää samanaikaisesti jopa seitsemää Bluetooth-yhteyttä, ja sitä voi käyttää kaikkien Bluetooth-standardin mukaisten laitteiden kanssa, jotka tukevat PAN-profiilia (Personal Area Network).

 

Lujatekoinen ja joustava
IP65-kotelointiluokka, ulkoinen antenniliitäntä ja mukana tuleva antenni tekevät kompaktista ja tukevasta moduulista käytössä joustavan. Vähäisen, keskimäärän 1,1 watin ottotehonsa vuoksi se sopii erityisen hyvin akkukäyttöisiin järjestelmiin.

 


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260