Uutisiin

Modulaarit ja kompaktit pistokekotelot puristuskoskettimille

29.11.2019

Pistokekotelot puristuskoskettimille  

Liitinkoteloita käytetään pistoliitettävissä modulaaririviliittimissä.

Phoenix Contactin kompaktit CP pistokekotelot soveltuvat erityisesti täysin automatisoituun kaapelijohdinnippujen valmistukseen ja pistokekoteloiden varustamiseen

Ne mahdollistavat käytön myös automatisoiduissa puristusprosesseissa. Pistokekoteloilla mahdollistetaan aikaa säästävä valmistus ja käyttöönotto moduulilaitteistoissa.

Lukituksia ja vedonpoistoja voidaan käyttää tarvittaessa. Liitinkoteloita, joiden jakoleveys on 5,1 mm käytetään pistoliitettävissä 2,5-mm² modulaaririviliittimissä.