Uutisiin

Push in -liitännällä varustetut pistokeliitettävät modulaaririviliittimet vinolla rakenteella

04.09.2019

PTS – monikerroksiset modulaaririviliittimet vinolla rakenteella  

Vino malli mahdollistaa minimaalisen taivutussäteen johdon kytkennässä.

Phoenix Contactin monikerrosliittimillä johdotustiheyttä voidaan lisätä myös rajatuissa tiloissa.

Uusien monikerroksisten ja vinorakenteisten modulaaririviliittimien leveys on vain 3,5 mm ja säästävät näin tilaa johdotuksessa. Vinon rakenteen lisäetuna on käyttäjäystävällinen kaapelin liitäntä.

PTS 1,5 -modulaaririviliittimien liitäntä tapahtuu ilman työkaluja push in -pikaliitäntää käyttämällä. Jokaisen tason keskitetty merkintäalue tekee merkinnästä selkeää. Kaksinkertainen silloitusura mahdollistaa helpon potentiaalin jaon. Liittimet ovat saatavana 1,5 mm²:n poikkipinta-alaan asti. Kaikissa monikerrosliittimissä on integroitu koodausjärjestelmä ja perusmallinen Combi-pistokevyöhyke.