Uutisiin

Suoja lineaarisille tasavirtalähteille.

04.09.2019

Ylijännitesuoja VAL-SEC-DC lineaarisille tasavirtalähteille.  

Ylijännitesuoja VAL-SEC-DC 2+0- ja 2+F-kytkennällä

Suojaa kaikki tavalliset lineaarisesti toimivat DC-virtalähteet VALVETRAB-SEC-DC -ylijännitesuojalaitteilla.

Tuotevalikoima sisältää myös tuotteita 2+F -kytkennällä. Integroidut kaasupurkausputket tekevät näistä ylijännitesuojista vuotovirtavapaita maahan. Näin näin niitä voidaan käyttää etenkin eristävissä järjestelmissä. Sen tehokkuus ja pitkä käyttöikä ovat vain kaksi sen useista eduista.

Laitteiden etuna on DC-katkaisija sekä optinen/mekaaninen näyttö jokaisessa pistokkeessa. Niitä voidaan käyttää ilman etusulaketta jopa 200 A:n saakka. Ylijännitesuoja laukaistaan vasta ylikuormitustilanteessa. Turvallisen erotuksen ansiosta vältetään mahdolliset palovahingot.

Tuotevalikoimasta löytyy myös potentiaalivapaa, etävalvontaan tarkoitettu etäilmoituskosketin ja jokaisen pistokkeen testaukseen tarkoitettu Checkmaster 2 -laite. Integroitu koodaus antaa lisää turvallisuutta ja ehkäisee erilaisten pistokkeiden vaihtumisen.