Uutisiin

Laitteiden nopea ja varma syöttö

09.03.2020

Pistoliitettävät PRC-sarjan energianjakajat  

Pistoliitettävät PRC-sarjan energianjakajat

Phoenix Contact laajentaa muovisten PRC-pyöröpistoliittimien käyttömahdollisuuksia esikalustetuilla energianjakajilla.

Kytkentäkaapit ovat säänkestäviä ja niiden suojausluokka on IP 69. Näin tuotesarja sopii erityisesti sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitettujen laitteiden tehonsyöttöön.

Yksivaiheisissa malleissa on kolminapainen tulo sekä kaksi kolminapaista lähtöä. Kolmivaiheisissa jakajissa on yksi viisinapainen tulo ja kolme viisinapaista lähtöä. Saatavissa on myös vaihejakaja, joka mahdollistaa kolmivaiheisen tulon kolmeksi yksivaiheiseksi lähdöksi. Koko sarja on suunniteltu 32 A:n nimellisvirroille ja 400 :n (AC) nimellisjännitteille.