Uutisiin

Kompakti ja yksilöllisesti asetettava suojaus kaikkiin sovelluksiin

05.01.2017

CBMC-suojayksikkö, jossa kolmiväriset LED-merkkivalot  

Uusi monikanavainen, elektroninen CBMC-suojayksikkö

Uusi elektroninen CBMC-suojayksikkö on räätälöity vaatimuksiisi: siinä yhdistetään kompakti rakenne ja yksilölliset asetusmahdollisuudet.

Etu: virta-arvojen helppo ja joustava asetus, tilan säästö ja vain yksi laite kaikkien sovellusten suojaamiseen. Uusilla, monikanavaisilla suojayksiköillä suojaat neljä kanavaa turvallisesti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta. Kompaktin rakenteen ansiosta laitteita voidaan käyttää myös olemassa olevissa järjestelmissä, ilman kytkentäkaapin muutostöitä. Aseta yksittäiset virtapiirit ilman työkaluja LED-painikkeiden avulla. Sähköinen likitus suojaa asetettuja arvoja luotettavasti tahattomilta muutoksilta. Kompakteja CBMC-suojayksiköitä on saatavana versioina 1-4 A ja 1-10 A. 1-4 A -version sisäinen lisäsulake suojaa optimaalisesti johtimia ja antureita sekä NEC Class 2 -virtapiirejä. Tilaa suojayksiköt valmiiksi konfiguroituina. Näin laitteet sopivat täydellisesti järjestelmään ja ne voidaan asentaa ja liittää välittömästi.