Uutisiin

Liitäntätekniikka ME- ja ME-MAX-koteloille

25.07.2019

Liitäntätekniikka ME- ja ME-MAX-koteloille  

Liitäntätekniikka ME- ja ME-MAX-koteloille

Phoenix Contactilla on saatavilla nyt myös kullattuja kosketinpintoja ME- ja ME-MAX-sarjan modulaaristen elektroniikkakoteloiden piirikorttipistoliittimille.

Kullatut koskettimet soveltuvat erinomaisen korroosionkestävyyden ja hyvien siirto-ominaisuuksien ansiosta erityisesti sellaisiin vaativiin laiteratkaisuihin, jotka edellyttävät hyvää kosketinvarmuutta. 2–4-napaiset MSTBO 2,5 -piirikorttiliittimet on tarkoitettu 8 A:n virroille ja 320 V:n jännitteille. Kaikkia napalukuja on saatavilla oikealla tai vasemmalla puolella olevilla juotosjaloilla (rasteri 5,0 mm). Lisäksi saatavilla on malleja aaltojuotoksille ja automatisoidulle THR-prosessille.