Uutisiin

Teholähde, kotelointiluokka IP67

29.11.2019

Teholähde TRIO POWER, kotelointiluokka IP67  

TRIO POWER, kotelointiluokka IP67

Vakuutu Phoenix Contactin IP67-kotelointiluokan TRIO POWER -teholähteistä, jotka ovat säänkestäviä ja soveltuvat käytettäviksi niin vaativassa teollisuusympäristössä kuin äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa.

Kestävät vakiotoimintoiset teholähteet soveltuvat erityisesti hajautettuun kenttäasennukseen. Ne on nopea asentaa suoraan kuorman luo, jolloin säästät johdon pituudessa. Näin vähennät johtojen kustannuksia ja saat tilaa kytkentäkaappiin.

Kestävä alumiinivalukotelo parantaa käytettävyyttä, sillä teholähdettä voidaan käyttää äärioloissa, kuten kuumissa, pölyisissä ja kosteissa paikoissa. Iskun-, tärinän- ja jännitteenkestävyytensä ansiosta teholähteet ovat mekaanisesti ja sähköisesti kestäviä. Laajan lämpötila-alueen −25 °C...+85 °C ansiosta soveltuu joustavasti erilaisille käyttöalueille. Raskaiden kuormien käynnistämistä varten käytettävissä on dynaaminen tehoreservi, joka tuottaa jopa 150 % nimellisvirrasta 5 sekunnin ajan. Yli 93 prosentin hyötysuhde takaa lisäksi hyvän energiatehokkuuden.