Uutisiin

Sarjaankytkettävien konevalojen asennus sujuu nopeammin

30.08.2017

Uudet PLD-konevalot  

Uudet PLD-konevalot

Phoenix Contactin 200-sarjan PLD-konevalovalikoimaa on täydennetty neljällä sarjaankytkettävällä valolla ja neljällä 40°-säteilykulman valolla.

Sarjaankytkettävät valot vähentävät huomattavasti johdotustarvetta pitkissä koneissa tai koneenosissa, joihin on asennettu useita valoja, koska valot voidaan kytkeä helposti erittäin lähelle toisiaan. Jos koneen tai koneenosien pienempiä alueita on valaistava vielä kohdistetummin, pienellä säteilykulmalla varustetut valot ovat oikea valinta. Kahdeksan uutta valoa on saatavana pituuksissa 190 mm, 365 mm, 540 mm ja 715 mm.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje