DIN-kiskoon kiinnitettävä QUINT-tuoteperheen uusi UPS-ratkaisu varmistaa AC-kuormien tehonsaannin.
UPS-luokitus VFI-SS-111 mahdollistaa kitkattoman siirtymisen ja antaa puhtaan sinikäyrän verkko- ja akkukäytössä. Yhdistä keskeytymätön, teholtaan 1 kVA:n virransyöttö erilaisiin UPS-BAT-akkuihin. IQ-tekniikka tekee mahdolliseksi puskuriaikojen ja ennakoivan valvonnan optimaalisen hyödyntämisen: AC-UPS antaa aina tiedot lataustilasta, jäljellä olevasta toiminta-ajasta ja akkumoduulin eliniästä ja parantaa siten laitteiden käytettävyyttä. Integroidun USB-liitännän ansiosta voidaan syöttää virtaa ja sammuttaa vaivattomasti esim. teollisuus-PC:itä. Laitteen BAT-START-kylmäkäynnistys on mahdollista myös ilman verkkovirtaa Voidaan kytkeä rinnan QUINT AC-UPS:n kanssa redundanssin toteuttamiseksi ja tehon lisäämiseksi. Eri syöttöjännitteiden kytkeminen ja automaattinen jännitteentunnistus mahdollistavat laitteiden käytön kaikkialla maailmassa. Joustavuutta lisää myös laaja lämpötila-alue -25 °C:sta +60 °C:een.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"