Uutisiin

Langaton reititin huippunopeaan tiedonsiirtoon

17.05.2016

Huippunopea langaton reititin  

Uudet huippunopeat reitittimet mahdollistavat jopa 100 MBit/s:n tiedonsiirtonopeudet.

Phoenix Contactin uudet langattomat reitittimet mahdollistavat huippunopeat, jopa 100 MBit/s:n tiedonsiirtonopeudet mobiilissa 4G LTE -verkossa.

Saat mobiilin laajakaistaliittymän, joka sopii erittäin joustavaan verkotukseen myös silloin, kun kaapeliyhteyttä Internetiä varten ei ole saatavilla. Reitittimien IPsec- ja OpenVPN-tuki sekä integroitu pakettisuodatinpalomuuri takaavat korkean turvallisuuden. Etuna on myös laaja lämpötila-alue -40 - +70 °C, joka mahdollistaa infrastruktuurisovellukset ankarissa ja vaativissa ympäristöissä. Reitittimet siirtävät tietoja nopeasti ja turvallisesti ohjauskeskuksen ja kentän verkkojen välillä. Ne sopivat ihanteellisesti kaupunkien laitoksille, energian- ja vedentoimittajille sekä öljy- ja kaasukentille. Kun kaistanleveydelle asetetaan keskinkertaisia vaatimuksia, saatavana on edullinen 3G-laiteversio. Laitteissa on kaksi digitaalista tuloa ja yksi lähtö anturien ja toimilaitteiden liitäntää varten. Näin tuloa voidaan käyttää esim. hälytyssähköpostien tai tekstiviestien lähetykseen. Integroitu loki rekisteröi kaikki laitteen tapahtumat. MIMO-antennit parantavat vastaanottolaatua. Kaikki reitittimet ovat yhteensopivia langattomasta standardista alaspäin.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260