Uutisiin

Kestävät DC-sulakeadapterit aurinkopaneelijärjestelmille

14.08.2015

 DC-sulakeadapterit  

Kestävät DC-sulakeadapterit aurinkopaneelijärjestelmille

Phoenix Contactin uusi DC-sulakeadapteri on helposti asennettava suojaelementti aurinkopaneelijärjestelmiin.

Vanhenemisesta johtuvaa, ennenaikaista sulakkeiden rikkoutumista ei tapahdu, koska terminen käyttäytyminen on optimoitu. Sulakeadapteri täyttää kaikki olennaiset kansainväliset hyväksynnät, mukaan lukien uusimmat TÜV-testimääräykset. Sunclix-tuotevalikoiman adaptereissa on laadukkaat Littelfuse-sulakkeet 6–30 A:lle. Ne soveltuvat jopa 1500 V:n jännitteille. Ulkokäyttöön tarkoitetut, suojausluokan IP68 (24 h / 2 m) sulakeadapterit täydentävät Phoenix Contactin aurinkopaneelijärjestelmien tuotevalikoiman.