Uutisiin

Pistokeliitettävät liittimet nyt Push-in-liitännällä

27.04.2016

Pistokeliitettävät Push-in-liittimet  

6 mm² Push-in-liitännällä

Phoenix Contactilta on saatavana COMBI-pistokeliittimiä nyt Push-in-liitäntäisinä 4 mm²:n monijohdinliittiminä PT 4…/1P.

Pistokeliitettävien liitäntäratkaisujen kosketussuojaus takaa maksimaalisen turvallisuuden. Kaksinkertainen silloitusura mahdollistaa helpon potentiaalinjaon. Kaikki COMBI-järjestelmän pistokkeet voidaan koodata yksilöllisesti niin, että virhekytkennät estyvät. Näihin liittimiin sopivat yhtenäiset CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeet alentavat logistiikkakustannuksia. Lisäksi pistokeliitettäviin liittimiin on saatavana kattava, paikoilleen napsautettavien lisätarvikkeiden valikoima.