Uutisiin

Elektroniikkakotelot vaativiin käyttöolosuhteisiin

21.05.2019

Elektroniikkakotelot vaativiin käyttöolosuhteisiin  

Elektroniikkakotelot vaativiin käyttöolosuhteisiin

Phoenix Contactin ECS-sarjan ulkokäyttöön tarkoitettuja koteloita saa nyt myös pienempikokoisina.

Alhainen 109 mm:n asennussyvyys - 169 mm:n sijasta - soveltuu hyvin sovelluksiin, joissa on vain vähän tilaa käytettävissä ja joissa edellytetään korkeaa suojausluokkaa. Suojausluokan IP69-kotelot suojaavat integroitua elektroniikkaa luotettavasti pölyltä, lialta ja vedeltä, ja ovat tästä syystä erityisesti sopivia ratkaisuja sovelluksiin sisä- ja ulkotiloissa. Lisäksi Phoenix Contact tarjoaa kumpaankin kokoon passiivisia valojohtimia sekä aktiivisia signaalivaloja etuasennukseen. Roiskevesisuojattu lisävaruste soveltuu hyvin käyttötilojen ja elektroniikkatoimintojen yksi- ja moniväriseen näyttämiseen, ja helpottaa näin vankkarakenteisen elektroniikkayksikön toimintotarkastusta ja huoltoa.